Contenedor de Desconexión RMR®
Los gabinetes de desconexión para montaje en brida RMR® proporcionan protección NEMA tipo 4 o 4x y aceptan la mayoría de las manijas de desconexión estándar para garantizar que las puertas permanezcan cerradas cuando el equipo interno esté encendido.
Recursos
Standard Wall-Mount Enclosures (2 Opciones de Productos)
El contenedor NEMA tipo 4 o 4X para uso en exteriores y protege contra la suciedad, la lluvia, el granizo, la nieve, las salpicaduras y la limpieza con manguera con líquidos. Los contenedores de acero inoxidable proporcionan clasificaciones de protección tipo 4X con un mayor nivel de resistencia a la corrosión.
0 opciones
Desde $0.00 USD MSRP
Los contenedores NEMA tipo 4 o 4X, para uso en exteriores o interiores, protegen contra la suciedad, la lluvia, el granizo, la nieve, las salpicaduras y la limpieza con manguera con líquidos. Los contenedores de acero inoxidable proporcionan clasificaciones de protección tipo 4X con un mayor nivel de resistencia a la corrosión.
0 opciones
Desde $0.00 USD MSRP