Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

RMR Floor-Mount Enclosure, Type 12, Stainless Steel, with Floor Stand and Solid Double Door
Descargas Útiles y Enlaces
Descripción General

El contenedor NEMA tipo 12 para uso en interiores, protege contra la suciedad y el goteo y las salpicaduras ligeras de líquidos no corrosivos.

  • Diseñado para aplicaciones NEMA tipo 12. También cumple con las normas NEMA tipo 1, 2, 5 y 3R con un orificio de drenaje y protección contra el goteo (el orificio debe tener entre 1/8 in y 1/4 in, o 3 mm y 6 mm)
  • La puerta sólida doble que se superpone con un mecanismo de cerrojo de 3 puntos proporciona un fácil acceso para la instalación de la placa de control
  • Estilo de cerrojo: mecanismo de 3 puntos con una manija giratoria con cierre de alta resistencia
  • 3 estilos de cerradura: codificada CH751, doble bit y cuadrada
  • Alturas máxima y mínima: 54 in-90 in de alto (1372 mm-1829 mm)
  • Anchos máximo y mínimo: 42 in-72 in de ancho (1067 mm-1829 mm)
  • Profundidades máxima y mínima: 8 in-24 in de profundidad (203 mm-610 mm).
  • Plataformas de piso extraíbles
  • Los contenedores de tipo 12 listados por UL están disponibles en contenedores soldados de acero al carbono con un acabado de pintura (colores): gris ANSI 61, gris martillo RAL 7035 y negro
  • Serie A04, acero al carbono y serie A50, acero inoxidable, familias de contenedores

Design an industrial enclosure with CPI Product Designer. Create unique product designs quickly and easily by selecting the size, features and accessories needed for a specific application.  

Once the design is finished you will receive a confirmation email with the product’s description, part number, bill of material with pricing and related documents. 

Design a product now