Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

RMR Free-Standing Enclosure, Type 12, Stainless Steel, Dual Access with Solid Double Door
Descargas Útiles y Enlaces
Descripción General

El contenedor NEMA tipo 12 para uso en interiores, protege contra la suciedad y el goteo, y las salpicaduras de líquidos no corrosivos.

  • Diseñado para aplicaciones NEMA tipo 12. También cumple con las normas NEMA tipo 1, 2, 5 y 3R con un orificio de drenaje y  protección contra el goteo (el orificio debe tener entre 1/8 in y 1/4 in, o 3 mm y 6 mm)
  • El acceso doble proporciona una colocación de la placa de montaje adicional y acceso a la parte delantera o posterior del  contenedor
  • La puerta sólida doble que se superpone con un mecanismo de cerrojo de 3 puntos proporciona un fácil acceso para la instalación de la placa de control
  • Estilo de cerrojo: mecanismo de 3 puntos con una manija giratoria con cierre de alta resistencia
  • 3 estilos de cerradura: codificada CH751, doble bit y cuadrada
  • Alturas máxima y mínima: 72 in-90 in de alto (1829 mm-2286 mm)
  • Anchos máximo y mínimo: 48 in-72 in de ancho (1219 mm-1829 mm)
  • Profundidades máxima y mínima: 24 in-36 in de profundidad (610 mm-914 mm)
  • Los contenedores de tipo 12 listados por UL están disponibles en contenedores soldados de acero al carbono con un acabado de pintura en polvo color:  gris ANSI 61, gris martillo RAL 7035 y negro
  • 4 cáncamos incluidos con los contenedores mayores de 24 in de profundidad (610 mm)
  • Las placas de montaje se piden por separado; utilice el Configurador de Productos de CPI para una elección rápida y fácil
  • Serie A07, acero al carbono, familia de contenedores

Design an industrial enclosure with CPI Product Designer. Create unique product designs quickly and easily by selecting the size, features and accessories needed for a specific application.  

Once the design is finished you will receive a confirmation email with the product’s description, part number, bill of material with pricing and related documents. 

Design a product now