RMR Free-Standing Enclosure, Type 12, Stainless Steel, with Solid Double Door
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

El contenedor NEMA tipo 12 para uso en interiores, protege contra la suciedad y el goteo, y las salpicaduras de líquidos no corrosivos. 

  • Diseñado para aplicaciones NEMA tipo 12. También cumple con las normas NEMA tipo 1, 2, 5 y 3R con un orificio de drenaje y protección contra  el goteo (el orificio debe tener entre 1/8 in y 1/4 in, o 3 mm y 6 mm)
  • La puerta sólida doble que se superpone con un mecanismo de cerrojo de 3 puntos proporciona un fácil acceso para la instalación de  la placa de control
  • Estilo de cerrojo: mecanismo de 3 puntos con una manija giratoria con cierre de alta resistencia
  • 3 estilos de cerradura: codificada CH751, doble bit y cuadrada
  • Alturas máxima y mínima: 60 in-90 in de alto (1524 mm-2286 mm)
  • Anchos máximo y mínimo: 48 in-72 in de ancho (1219 mm-1829 mm)
  • Profundidades máxima y mínima: 18 in-36 in de profundidad (457 mm-914 mm)
  • Los contenedores de tipo 12 listados por UL están disponibles en contenedores soldados de acero al carbono con un acabado de pintura en polvo color:  gris ANSI 61, gris martillo RAL 7035 y negro
  • 4 cáncamos incluidos con los contenedores mayores de 24 in de profundidad (610 mm)
  • Las placas de montaje se piden por separado; utilice el Configurador de Productos de CPI para una elección rápida y fácil
  • Serie A06, acero al carbono y A52, acero inoxidable, familias de contenedores

Design an industrial enclosure with CPI Product Designer. Create unique product designs quickly and easily by selecting the size, features and accessories needed for a specific application.  

Once the design is finished you will receive a confirmation email with the product’s description, part number, bill of material with pricing and related documents. 

Design a product now