RMR Free-Standing Enclosure, Type 4x, Stainless Steel, Dual Access with Solid Single Door
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
NEMA tipo 4X para uso exteriores e interiores, protege contra la suciedad, la lluvia, el granizo, la nieve, las salpicaduras y limpieza con agua dirigida por manguera, junto con un mayor nivel de protección contra la corrosión.Made of stainless steel  for NEMA Type 4X applications. Also meets NEMA Type 1, 2, 3, 4, 5 and 3R with drain hole (hole must be between 1/8" to 1/4" (3 mm - 6 mm).
  • Fabricado en acero inoxidable para aplicaciones de NEMA tipo 4X. También cumple con las normas NEMA tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 3R con un orificio de drenaje (el orificio debe tener entre 1/8 in y 1/4 in, o 3 mm y 6 mm)
  • El acceso doble proporciona una colocación de la placa de montaje adicional y acceso a cualquier lado del contenedor
  • 3 estilos de cerradura: codificada CH751, doble bit y cuadrada
  • Estilos de cerrojo: mecanismo de 3 puntos con una manija giratoria con cierre de alta resistencia. Los cerrojos auxiliares de ¼ de vuelta se añaden-la parte superior e inferior de los contenedores de 30 in (762 mm) de ancho o más
  • Alturas máxima y mínima: 72 in-90 in de alto (1829 mm-2286 mm)
  • Anchos máximo y mínimo: 24 in-36 in de ancho (610 mm-914 mm)
  • Profundidades máxima y mínima: 24 in-36 in de ancho (610 mm-914 mm)
  • Los contenedores NEMA tipo 4X están disponibles en un contenedor soldado, tipo 304 y de acero inoxidable con un acabado cepillado n.° 4
  • 4 cáncamos incluidos con los contenedores mayores de 24 in de profundidad (610 mm)
  • Serie A56, acero inoxidable, familia de contenedores

Design an industrial enclosure with CPI Product Designer. Create unique product designs quickly and easily by selecting the size, features and accessories needed for a specific application.  

Once the design is finished you will receive a confirmation email with the product’s description, part number, bill of material with pricing and related documents. 

Design a product now