RMR Free-Standing Enclosure, Type 4x, Stainless Steel, with Solid Double Door
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
NEMA tipo 4X, para uso en exteriores o interiores, protege contra la suciedad, la lluvia, el granizo, la nieve, las salpicaduras y la limpieza con manguera, junto con un mayor nivel de protección contra la corrosión. La viga central extraíble proporciona una instalación conveniente de la placa de montaje.
  • Proporciona una protección mejorada contra la corrosión, la sal y ciertos químicos sobre el contenedor pintado
  • También cumple con las normas NEMA tipo 1, 2, 3, 5 y 3R con un orificio de drenaje (el orificio debe tener entre 1/8 in y 1/4 in o 3 mm-6 mm)
  • Viga central extraíble
  • 3 estilos de cerradura: codificada CH751, doble bit y cuadrada
  • Estilo de cerrojo: mecanismo de 3 puntos con una manija giratoria con cierre de alta resistencia. Los cerrojos auxiliares de ¼ de vuelta se añaden en la parte superior e inferior de los contenedores de 31 in de ancho (787 mm) o más
  • Alturas máxima y mínima: 60 in-90 in de alto (1524 mm-2286 mm)
  • Anchos máximo y mínimo: 48 in-72 in de ancho (1219 mm-1829 mm)
  • Profundidades máxima y mínima: 18 in-36 in de profundidad (457 mm-914 mm)
  • Los contenedores NEMA tipo 4X están disponibles en un contenedor soldado, tipo 304 y de acero inoxidable con un acabado cepillado n.° 4
  • Serie A54, acero inoxidable, familia de contenedores

Design an industrial enclosure with CPI Product Designer. Create unique product designs quickly and easily by selecting the size, features and accessories needed for a specific application.  

Once the design is finished you will receive a confirmation email with the product’s description, part number, bill of material with pricing and related documents. 

Design a product now