• Sobre nosotros
  • Contáctenos
  • Noticias y Eventos
  • Fogonadura
  • (52-55) 5203-7525
Your Cart (0)

Your cart is empty.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
Contenedor fijo de montaje en pared RMR®
Descripción General

El contenedor fijo de montaje en pared RMR de Chatsworth Products (CPI) brinda una protección excepcional para equipos de red, comunicación, automatización y control en lugares interiores no peligrosos. El contenedor fijo de montaje en pared RMR cuenta con paneles soldados con juntas de espuma formadas en fábrica aplicadas por robots y puntos de entrada de cable sellados. Estas características mantienen de forma eficaz las clasificaciones de protección del contenedor NEMA 12 e IP 55, que certifican que el equipo está protegido contra la penetración de cuerpos sólidos extraños, como suciedad, polvo, pelusas y fibras, así como también contra goteos, aspersión o salpicaduras de líquido no corrosivo. El contenedor fijo de montaje en pared RMR cuenta con una puerta frontal sólida o con ventana equipada con pestillo de llave CH751 por motivos de seguridad. El diseño resistente del contenedor fijo de montaje en pared RMR, también protege al personal de las partes móviles peligrosas y del equipo eléctrico dentro del contenedor.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Contenedor completamente soldado, sellado con la tecnología de junta de espuma formada en fábrica para garantizar grados de protección NEMA Type 12 e IP 55.
  • Disponible con puerta de metal sólido o vidrio templado.
  • Las placas de montaje opcionales brindan apoyo a los instrumentos y la electrónica de automatización de control de sistemas.
  • El kit de riel de montaje EIA opcional de 19 in brinda soporte para redes de montaje en bastidor, equipos de cómputos y de almacenamiento.
  • Están disponibles accesorios de administración de cables opcionales.
  • Están disponibles opciones de gestión térmica y de sellado.
  • El kit opcional de montaje rápido en pared de RMR reduce el tiempo y esfuerzo para instalar.

Diseñe un recinto industrial con CPI Product Designer. Cree diseños únicos de productos de forma rápida y sencilla seleccionando el tamaño, las características y los accesorios necesarios para una aplicación específica.

Una vez que el diseño esté terminado, recibirá un correo electrónico de confirmación con la descripción del producto, el número de pieza, la lista de materiales con los precios y los documentos relacionados.

Diseña un producto ahora​