RMR Standard Wall-Mount Enclosure, Type 12, Stainless Steel, with Solid Double Door
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

Los contenedores NEMA tipo 12 para uso en interiores protegen contra la suciedad, la lluvia, las salpicaduras suaves y con líquidos no corrosivos.

  • Diseñado para aplicaciones NEMA tipo 12. También cumple con las normas NEMA tipo 1, 2, 5 y 3R con un orificio de drenaje y protección contra el goteo (el orificio debe tener entre 1/8 in y 1/4 in, o 3 mm y 6 mm)
  • Puerta sólida doble que se superpone
  • 2 métodos de montaje: orificio de montaje integrado o soporte de montaje soldado
  • Estilos de cerrojo: - Mecanismo de 3 puntos
  • 3 estilos de cerradura: codificada CH751, doble bit y cuadrada
  • Alturas máxima y mínima: 24 in-48 in de alto (610 mm-1219 mm)
  • Anchos máximo y mínimo: 42 in-60 in de ancho (1667 mm-1524 mm)
  • Profundidades máxima y mínima: 8 in-16 in de profundidad (203 mm-406 mm)
  • Los contenedores de tipo 12 listados por UL están disponibles en contenedores soldados de acero al carbono con un acabado de pintura en polvo color gris ANSI 61, gris martillo RAL 7035 y negro. Acero inoxidable tipo 304 en la opción de acabado cepillado n.° 4 también está disponible
  • Serie A12, acero al carbono y A58, acero inoxidable, familias de contenedores

Design an industrial enclosure with CPI Product Designer. Create unique product designs quickly and easily by selecting the size, features and accessories needed for a specific application.  

Once the design is finished you will receive a confirmation email with the product’s description, part number, bill of material with pricing and related documents. 

Design a product now