RMR Standard Wall-Mount Enclosure, Type 4x, Stainless Steel, with Solid Double Door
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
NEMA tipo 4X para uso exteriores e interiores, protege contra la suciedad, la lluvia, el granizo, la nieve, las salpicaduras y limpieza con agua dirigida por manguera, junto con un mayor nivel de protección contra la corrosión.
  • Diseñado para aplicaciones NEMA tipo 4X. También cumple con las normas NEMA tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 3R con un orificio de drenaje (el orificio debe tener entre 1/8 in y 1/4 in, o 3 mm y 6 mm)
  • Puerta sólida individual
  • 2 estilos de cerrojo: mecanismo de 3 puntos y cerrojo de ¼ de vuelta. Los cerrojos auxiliares de ¼ de vuelta se añaden en la parte superior e  inferior de los contenedores con puertas de 31 in de ancho (787 mm) o más
  • 4 estilos de cerradura: codificada CH751, doble bit y cuadrada en cerrojos de 3 puntos; doble bit, cuadrada y ranurada en cerrojos de ¼ de vuelta
  • 2 métodos de montaje: orificio de montaje integrado o soporte de montaje soldado
  • Alturas máxima y mínima: 12 in-72 in de alto (305 mm-1829 mm)
  • Anchos máximo y mínimo: 10 in-36 in de ancho (254 mm-914 mm)
  • Profundidades máxima y mínima: 6 in-24 in de profundidad (152 mm-610 mm)
  • Acero inoxidable tipo 304 en acabado cepillado n.° 4
  • Serie A59, acero inoxidable, familia de contenedores

Design an industrial enclosure with CPI Product Designer. Create unique product designs quickly and easily by selecting the size, features and accessories needed for a specific application.  

Once the design is finished you will receive a confirmation email with the product’s description, part number, bill of material with pricing and related documents. 

Design a product now