• Sobre nosotros
  • Contáctenos
  • Noticias y Eventos
  • Fogonadura
  • (52-55) 5203-7525
Your Cart (0)

Your cart is empty.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
Familia de gabinetes MegaFrame®
Bellamente diseñado
Diseño premium e innovador que atractivo y altamente funcional.
Construído para perdurar
Construcción robusta que durará años y soportará una carga estática de hasta 3000 lb.
Altamente configurable
Se adapta a cualquier especificación con numerosas opciones.
Salas de equipamiento
Gestión de cables, monitorización remota y una línea completa de productos de infraestructura.

Las salas de equipos son cada vez más complejas y albergan las conexiones físicas para una amplia gama de sistemas críticos de bajo voltaje. Estos sistemas incluyen no solo el equipo de comunicaciones tradicional para redes de teléfonos, celulares y computadoras, sino también controles de seguridad y monitoreo, audio y video, control de acceso y automatización inteligente de edificios.

Resultados
  • Construir una red de alta velocidad
  • Actualizar un sistema de seguridad / monitoreo
  • Actualizar un sistema audiovisual.
Ver la solución
Explore la Familia
Mejor Para: Gabinete de propósito general
  • Se envía totalmente ensamblado o desarmado para las áreas con andenes o entradas de tamaño pequeño.
  • Amplia variedad de tamaños, rieles de montaje, métodos de seguridad y bloqueo y juegos de embalaje.
  • Organización de cables vertical integrada con 3 in (80 mm) de capacidad de cables por lateral
  • Capacidad de carga estática de 2,000 lb (907.2 kg) (con o sin roldanas)
  • Ancho de montaje en bastidor de 19 in o 23 in.
  • Rieles n.º 12-24 roscados, con perforación cuadrada o de montaje especial con marcas U para montaje rápido de equipos.
Mejor Para: Sitios con acceso limitado o difícil
  • El gabinete incluye una sección de administración de cables vertical
  • La amplia variedad de opciones promueve la flexibilidad en la configurabilidad del gabinete
  • Disponible en tres profundidades; 24 ", 30" y 36 "(610 mm, 760 mm y 910 mm)
  • Disponible en una configuración de gabinete o marco solamente, con rieles perforados cuadrados 12-24 o Multi-Mount
  • Los rieles ajustables de adelante hacia atrás tienen un espaciado de orificios alternos estándar de 5/8 "-5/8" -1.2 "
  • Capacidad de carga: 2000 lb (907.2 kg)
Mejor Para: Almacenamiento de equipos de equipos que se ajustan a una baldosa de piso de acceso estándar de 24 "
  • 24 in (610 mm) de ancho total para alinearse con baldosas de pisos elevados para una disposición estratégica y utilización óptima del espacio de piso.
  • Se envía totalmente ensamblado o desarmado para las áreas con andenes o entradas de tamaño pequeño.
  • Organización de cables vertical integrada con 1.45 in (37 mm) de capacidad de cables por lateral
  • Capacidad de carga estática de 2,000 lb (907.2 kg) (con o sin roldanas)
  • Ancho de montaje en bastidor de 19 in EIA
  • Rieles n.º 12-24 roscados, con perforación cuadrada o de montaje especial con marcas U para montaje rápido de equipos.