• Sobre nosotros
  • Contáctenos
  • Noticias y Eventos
  • Fogonadura
  • (52-55) 5203-7525
Your Cart (0)

Your cart is empty.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
Familia de gabinetes TeraFrame®
TeraFrame es distinto, atractivo y altamente funcional. El gabinete está disponible en una amplia gama de tamaños y configuraciones estándar para adaptarse a los requisitos de su equipo e instalaciones.
Altamente configurable
Se adapta a cualquier especificación con numerosas opciones.
Bellamente diseñado
Diseño premium e innovador que atractivo y altamente funcional.
Térmica, cable y potencia
Amplia selección de accesorios de distribución y distribución térmica, de cables y energía.
VER TERAFRAME EN ACCION
Un ajuste flexible y personalizado para el centro de datos de eficiencia energética
En CPI hay un compromiso con los clientes y una persona detrás de ese compromiso, un concepto clave en ventas efectivas y servicio al cliente que logra resultados positivos y construye relaciones a través de una asociación. Casey Scott y Robb Jones, de CPI, trabajaron con KCIT para brindar un servicio excepcional al cliente y, en última instancia, para producir una instalación de vanguardia
Resultados
  • 50% - 70% de ahorro energético.
  • Se eliminó el aire caliente para escapar a los pasillos fríos, lo que resulta en puntos calientes
  • Una solución personalizada para un producto de cableado estructurado.
Ver la solución
Explore la Familia
Mejor Para: La serie T TeraFrame es distinta, atractiva y altamente funcional, y el gabinete está disponible en una amplia gama de tamaños y configuraciones estándar para adaptarse a los requisitos de su equipo e
  • Listado en UL 2416: cumple con los nuevos requisitos de UL para gabinetes de equipos
  • El nuevo estilo de bastidor de 6 deslizadores aumenta la capacidad de carga del equipo
  • Ahora disponible en una altura estándar de 52U para maximizar el espacio
  • Los paneles laterales son de media altura para un fácil manejo.
Mejor Para: La serie F TeraFrame® HD es perfecta para enviar el gabinete completamente cargado con equipo desde sus instalaciones a un sitio del cliente para respaldar el despliegue de equipos a nivel de gabinete
  • Transporte de manera segura hasta 3,000 lb (1360 kg) de equipos electrónicos
  • Incluye una plataforma de impacto y una caja de cartón acolchada reutilizable para reenviar después de cargar el equipo
  • La rampa de acero soldado opcional proporciona un método seguro para descargar el gabinete de la plataforma al llegar al lugar de instalación
  • Disponible en tres alturas, una anchura y dos profundidades.
Mejor Para: Diseñado para cables de alta densidad y gestión térmica.
  • El diseño del marco proporciona máxima flexibilidad para el montaje de equipos, accesorios térmicos, de cableado y de administración de la energía.
  • Proporciona una completa separación del aire caliente y frío dentro del gabinete 
  • Una solución universal de flujo de aire de lado a lado elimina los accesorios específicos del switch, reduciendo así la complejidad de la planificación.
  • Pedido preconfigurado para flujo de aire de adelante hacia atrás, de adelante hacia arriba, de lado hacia atrás o de lado hacia arriba.
  • La opción del Ducto de Escape Vertical proporciona un flujo de aire de lado hacia arriba
  • Incluye grandes puertos de entrada de cables en el panel superior, guías de cable en forma de T en los rieles de montaje frontales y un administrador de cables de adelante hacia atrás para organizar los cables; los administradores verticales de cables están disponibles como accesorios 
  • Fácil acceso a los cables y al equipo con puertas extraíbles, panel superior y paneles laterales.
  • Incluye guías de cables en forma de T con aberturas que se alinean con cada U en el bastidor para dividir y organizar el cable.
  • Incluye pies de nivelación y roldanas de transporte
  • Incluye dos pares de rieles de montaje de 19 in EIA para equipos.
  • Rieles de montaje N.º 12-24 roscados, con perforación cuadrada y marcas U para montaje rápido de equipos.
  • - 2500 lb (1134 kg) de capacidad de carga estática sobre los pies de nivelación.
  • Listado UL 2416