Sistema de Gabinetes SeismicFrame® Serie Z4
Asegure y proteja el servidor crítico de computadoras, el almacenamiento de datos y los equipos de red en las salas de computadoras, las salas de equipos y otras instalaciones ubicadas en áreas sísmicamente activas.
 Construído para perdurar
Construído para perdurar
Construcción robusta que durará años y soportará una carga estática de hasta 3000 lb.
 Altamente configurable
Altamente configurable
Se adapta a cualquier especificación con numerosas opciones.
 Bellamente diseñado
Bellamente diseñado
Diseño premium e innovador que atractivo y altamente funcional.
Sistemas de Protección Antisísmica
Los Sistemas de Protección Sísmica proporcionan un refuerzo adicional requerido en zonas de terremotos para reducir el riesgo de daños en el equipo debido a eventos sísmicos. CPI puede ayudarle a proteger sus equipos durante la actividad sísmica de un terremoto de 8.3 de la escala Richter.
Resultados

Los beneficios incluyen:

  • Reduce el riesgo de daños en el equipo debido a eventos sísmicos.
  • Minimiza el movimiento excesivo que puede ocasionar demasiada presión en las conexiones de los cables.
  • Incrementa las oportunidades de que las operaciones continúen luego de un evento sísmico.
  • Ayuda a que las instalaciones cumplan con los códigos sísmicos.
Descargas relacionadas
MÁS SOLUCIONES
¿Está listo para comprar?
Uno de nuestros especialistas en soluciones está listo para ayudarlo a encontrar los productos adecuados para su negocio.