Esta solución de kit de cerradura electrónica se puede preinstalar en los gabinetes GlobalFrame® y TeraFrame® de CPI, y cuenta con manijas giratorias con tecnología de lector de tarjetas de doble frecuencia integrada. La capacidad de seguimiento de auditoría permite un cumplimiento normativo mejorado.
Kit de solución de acceso electrónico basado en tarjetas inteligentes. Se debe utilizar con las PDU eConnect.
El kit de manijas giratorias para control de acceso electrónico (EAC) en red proporciona una solución de cerradura electrónica en red para la seguridad física de los gabinetes del centro de datos. La tecnología de consolidación de IP Secure Array® conecta hasta 32 controladores (32 gabinetes) en una sola dirección IP, lo que permite ahorros significativos en costos de red. El registro de auditoría para el cumplimiento regulatorio está disponible a través de la interfaz web.
Kit de Cerradura Electrónica de un Solo Punto, Sistema 1000 para Puertas Traseras Sólidas Individuales
Kit de Cerradura Electrónica de un Solo Punto, Sistema 1000 para Puertas Delanteras Individuales Perforadas
Kit de Cerradura Electrónica de Dos Puntos, Sistema 1000 para Puertas Delanteras Individuales Perforadas
Kit de Cerradura Electrónica de Dos Puntos, Sistema 1000 para Puertas Traseras Sólidas Individuales
Kit de Cerradura Electrónica de Dos Puntos, Sistema 1000 para Puertas Posteriores Dobles Perforadas
Kit de Cerradura Electrónica Adaptada de Dos Puntos, Sistema 1000
Kit de Cerradura Electrónica, Sistema 1000 para Gabinete con Montaje en Pared ThinLine II