60111-003
Sensor de temperatura, sin pantalla
Sensor de temperatura, sin pantalla, de 50 °F a 95 °F (de 10 °C a 35 °C)
$416,21
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Sensor de temperatura, sin pantalla Descripción General

Sensor de temperatura de montaje al ras con un diseño de bajo perfil que se monta en una caja de conexiones de banda única. Este sensor requiere alimentación externa del RIM-1000 o una fuente de alimentación externa y se conecta en una de las entradas analógicas del RIM-1000.

  • Temperatura de funcionamiento: de 50 °F a 95 °F (de 10 °C a 35 °C)

  • Alimentación de entrada: modo 4-20 mA: alimentado por bucle de 24 VCC solamente o modo 0-10 VCC: 3 cables (respetar la polaridad), 12-30 VCC o modo 0-5 VCC 3 cables (respetar la polaridad), 12-30 VCC/24 VCA

  • Salida: modo 4-20 mA: 2 cables, sin sensibilidad a la polaridad (recortados y tapados); modo 0-5 VCC/0-10 VCC: 3 cables, sensible a la polaridad

  • Tipo de Transmisor: Estado sólido, circuito integrado

  • Precisión: ±1 °F (±0.5 °C) típica • Tamaño: 4.8 in de alto x 2.8 in de ancho x 0.5 in de profundidad (122 mm x 72 mm x 13 mm); espaciado de los orificios de montaje 3.2 in (82 mm) Material: Carcasa, plástico ABS; negro Blanco

Ver Documentación del Producto