Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

Ganchos en forma de J para la Soga Sensor de Detección de Fugas
Descargas Útiles y Enlaces
Descripción General

Use ganchos en forma de J para instalar la Soga Sensor de Detección de Fugas. Los ganchos en forma de J están hechos de nylon resistente con una película adhesiva para la instalación fácil y segura.

  • Entorno operativo (Adhesivo): de -4 °F a 122 °F (de -20 °C a 50 °C)
  • Tamaño: 1.1 in de alto x 1 in de ancho x 0.5 in de profundidad (28 mm x 25 mm x 12 mm)
  • Peso: 0.3 lb (0.1 kg)
  • Material: UL94 V-1, RMS-05 Nylon; color: Blanco
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (2 Product Options)
Número de Producto Cantidad Precio (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters