Potencia, Monitoreo y Seguridad
El Detector de Puntos de Fuga se utiliza para detectar líquido en un punto específico, como dentro de una bandeja colectora de condensación. El Detector de Puntos de Fuga presenta un pequeño cerramiento con sondas ajustables. Se puede fijar a una superficie plana y sumergir en agua. El Detector de Puntos de Fuga se conecta a una de las entradas digitales del RIM-1000.