60115-001
Sensor de Puerta Magnética
Sensor de Puerta Magnética
$36,23
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Sensor de Puerta Magnética Descripción General

El Sensor de Puerta Magnética es un sensor magnético de proximidad, cableado, que se monta sobre una superficie, utilizado para detectar cuando una puerta se abre y cierra o cuando se fija o extrae un panel de cubierta. El Sensor de Puerta Magnética está diseñado para la instalación rápida y fácil, como así también para una larga duración (4 millones de operaciones). Puerta Magnética El Detector de Puntos de Fuga se conecta a una de las entradas digitales del RIM-1000.

  • Clasificaciones de Contacto: 3.0 W máx. a 30 VCC o 30 VCC máx. a 0.3 A máx.; 1.0 mseg. máx. tiempo de funcionamiento (incluido rebote); 1.0 A máx. de corriente de carga continua

  • Resistencia de Contacto: 100 mOhm inicial máx.

  • Resistencia Dieléctrica: 200 VCC mín.

  • Circuito eléctrico: SPST NO (contacto en Forma de A). El interruptor de láminas se abre cuando se extrae el imán de proximidad. Los contactos se mantienen cerrados cuando el imán está en la posición de activación. 

  • Rango de temperatura de funcionamiento: de 40 °F a 212 °F (de 40 °C a 100 °C)

  • Distancia/Alineación de funcionamiento: espacio de cierre de contacto de 1.25 in (31.8 mm); Los puntos de funcionamiento (cierre de contacto) son valores nominales

  • con una tolerancia de ±10%. Los puntos de liberación son de 110% a 150% de los puntos de funcionamiento.

  • Tamaño: 2.5 in de alto x 1.25 in de ancho x 625 in de profundidad (63.5 mm x 31.8 mm x 15.9 mm)

  • Material: Carcasa, plástico; color: Blanco

Ver Documentación del Producto