60114-001
Detector de Movimiento RIM-1000
Detector de Movimiento RIM-1000
$64,26
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Detector de Movimiento RIM-1000 Descripción General

El Detector de Movimiento es un detector de movimiento infrarrojo, pasivo, cableado, que se monta sobre una superficie diseñado para una cobertura de pared a pared a través de un amplio rango de temperatura. Cuando se lo monta en la pared a alrededor de 10 pies (3 metros) de altura, el Detector de Movimiento cubre un área en forma de cono con un alcance máximo de aproximadamente 60 pies (18.2 m) y un rango máximo de aproximadamente 50 pies (15.2 metros). Este sensor requiere alimentación externa del RIM-1000 o una fuente de alimentación externa y se conecta en una de las entradas analógicas del RIM-1000.

  • Alimentación de entrada: de 9.5 VCC a 14.5 VCC
  • Voltaje ondulado máximo: 3 V pico a pico a 12 VCC
  • Corriente de reserva: 15 mA a 12 VCC
  • Corriente en la alarma: 18 mA a 12 VCC
  • Clasificación de contacto: 100 mA a 24 VCC
  • Resistor de Contacto de Alarma en Común: 10 Ohm, 0.25 W
  • Rango de temperatura de funcionamiento: de -4 °F a 140 °F
  • (de -20 °C a 60 °C)
  • Rango de humedad de funcionamiento: de 0% a 95% RH,
  • sin condensación
  • Inmunidad a RF: 50 V/m de 0.01 a 1,200 MHz
  • Inmunidad estática: 8 kV Contacto, 15kV Aire
  • Inmunidad transitoria: 2.4 kV a 1.2 joules
  • Inmunidad a la luz blanca: 20,000 Lux en el dispositivo
  • Velocidad de Detección de Caminata: de 0.5 a 10 ft/s (de
  • 0.15 a 3 m/seg.)
  • Duración de la alarma: de 2 a 3 segundos
  • Ángulo de cobertura: 90° mínimo
  • Rango de altura de montaje: de 6 a 10.5 ft/s (de 1.8 a 3.2
  • m/seg.)
  • Montaje: montaje directo en la pared
  • Tamaño: 3.0 in de alto x 2.5 in de ancho x 1.87 in de
  • profundidad (89 mm x 64 mm x 48 mm)
  • Material: Carcasa, plástico
  • Color: Blanco
Ver Documentación del Producto