Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

60110-001
Monitor de Fallas Eléctricas
Monitor de Fallas Eléctricas, con 120 VCA, conexión de 15 A
$218,74
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descripción

Monitor de Fallas Eléctricas Descripción General

El Monitor de Fallas Eléctricas se conecta a una salida estándar de 120 VCA NEMA 5-15 para monitorear le pérdida de energía. Se asegura a la salida para garantizar que no se desconecte por
accidente y señala la pérdida de energía a través de un relé de salida en Forma de C. El Detector de Puntos de Fuga se conecta a una de las entradas digitales del RIM-1000.

  • Entrada: enchufe NEMA 5-15, 3 patas (con conexión a tierra)
  • Energía: 120 VCA a 15 mA
  • Salida: Relé, 1 Contacto Seco, Forma C; 10 A a 120 VCA; 5 A a 30 VCC
  • Temperatura de funcionamiento: de 32 °F a 122 °F (de 0 °C a 50 °C)
  • Humedad de funcionamiento: de 5% a 95% RH, sin condensación
  • Altitud máxima: 15,000 ft (4,572 m)
  • Temperatura de almacenamiento: de -4 °F a 158 °F (de -20 °C a 70 °C)
  • Tamaño: 3.5 in de alto x 2.375 in de ancho x 2.25 in de profundidad (89 mm x 60 mm x 57 mm)
  • Peso: 0.21 lb (0.01 kg)
  • Material: Carcasa, plástico; color: Negro
Ver Documentación del Producto