Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

60113-001
Detector de Humo para RIM-1000
Detector de Humo para RIM-1000
$113,25
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descripción

Detector de Humo para RIM-1000 Descripción General

Detector de humo para montaje en superficie, cableado, con estructura de dos piezas que permite el cableado previo de la base de instalación con cabezal de conexión. El Detector de
humo requiere alimentación externa del RIM-1000 o una fuente de alimentación externa y se conecta en una de las entradas digitales del RIM-1000.

  • Alimentación de entrada: 12/24 V no polarizada (nominal); 8.5 V (mínima); 35 V (máximo); (pida un adaptador de corriente por separado)
  • Voltaje ondulado máximo: 30% pico a pico del voltaje aplicado
  • Corriente de reserva: 50 μA promedio máximo
  • Sensibilidad: 2.5%/ft nominal
  • Clasificaciones de contacto de alarma: 0.5 A a 30 VCA/VCC
  • Corriente máxima de alarma: 20 mA a 12 V, 23 mA a 24 V
  • Rango de temperatura de funcionamiento: de 32 °F a 120 °F (de 0 °C a 49 °C)
  • Rango de humedad de funcionamiento: de 0% a 95% RH, sin condensación
  • Indicadores LED: Rojo y verde indican estados de encendido, normal, sin sensibilidad y alarma
  • Montaje: caja posterior octogonal de 3.5 in, caja posterior octogonal de 4 in,caja posterior de banda única, caja posterior cuadrada de 4 in con un anillo de yeso, montaje directo en techo o pared
  • Terminales de entrada: de 14 a 22 AWG
  • Tamaño: 2.0 in de alto x 5.3 in de diámetro (51 mm x 127 mm)
  • Peso: 6.3 oz (178 g)
  • Material: Carcasa, plástico
  • Color: Blanco
Ver Documentación del Producto