Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

60111-004
Sensor de Humedad, sin Pantalla, 2% Precisión RH
Sensor de Humedad y Temperatura, sin Pantalla, 2% Precisión RH, Rango de Temperatura Seleccionable de 50 °F a 95 °F (de 10 °C a 35 °C) o de 32 °F a 122 °F (de 0 °C a 50 °C)
$456,45
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descripción

Sensor de Humedad, sin Pantalla, 2% Precisión RH Descripción General

Sensor de temperatura y humedad de montaje en pared con 2% de precisión para humedad relativa y rango de monitoreo de temperatura seleccionable con puente. Este sensor requiere alimentación externa del RIM-1000 o una fuente de alimentación externa y se conecta en una de las entradas analógicas del RIM-1000.

  • Rango de temperatura de funcionamiento: de 50 °F a 95 °F (de10 °C a 35 °C) a 122 °F (de 0 °C a 50 °C), puente seleccionable

  • Rango de humedad de funcionamiento: 0-100% RH sin condensación

  • Alimentación de entrada: modo 4-20 mA: alimentado por bucle 12-30 VCC solamente,30 mA máx. o modo 0-5 VCC/0-10 VCC:12-30 VCC/24 VCA, 15 mA máx.

  • Salida: modo 4-20 mA: 3 cables, sin sensibilidad a la polaridad (recortados y tapados); modo 0-5 VCC/0-10 VCC: 4 cables, sensible a la polaridad

  • Elemento de Detección de Humedad: Película fina capacitiva con perfil digital (matemática de 32 bits)

  • Precisión de humedad a 25 °C de 10-80%RH: ±2% típica; ± 1% a 20-60% RH en modo de salida de voltaje; ±1% a 12-60% RH en modo de salida mA

  • Coeficiente de Temperatura y Humedad: ±0.1% RH/°C por encima o por debajo de 25 °C (típico)

  • Velocidad de Restablecimiento de Humedad: 24 horas, necesario para volver a 50%RH, después de la exposición a 90%RH durante 24 horas

  • Estabilidad de Humedad ±1% a 20 °C (68 °F) anualmente, durante dos años

  • Histéresis de Humedad 1.5% típica

  • Linealidad de Humedad incluida en las especificaciones de precisión.

  • Escalamiento de Humedad 0-100% RH

  • Precisión en la temperatura: ±1 °F (±0.5 °C) típica

  • Tamaño: 4.8 in de alto x 3.5 in de ancho x 1.2 in de profundidad (122 mm x 89 mm x 31 mm)

  • Material: Carcasa, plástico; color: Blanco

Ver Documentación del Producto