Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

60111-005
Sensor de Temperatura y Humedad, con Pantalla, 2% Precisión RH
Sensor de Humedad y Temperatura, sin Pantalla, 2% Precisión RH, Rango de Temperatura Seleccionable de 50 °F a 95 °F (de 10 °C a 35 °C) o de 32 °F a 122 °F (de 0 °C a 50 °C)
$516,53
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descripción

Sensor de Temperatura y Humedad, con Pantalla, 2% Precisión RH Descripción General

Sensor de temperatura y humedad de montaje en pared con 2% de precisión para humedad relativa, una pantalla LCD de tres dígitos y rango de monitoreo de temperatura seleccionable con puente. Este sensor requiere alimentación externa del RIM-1000 o una fuente de alimentación externa y se conecta en una de las entradas analógicas del RIM-1000.

  • Rango de temperatura de funcionamiento: de 50 °F a 95 °F (de 10 °C a 35 °C) a 122 °F (de 0 °C a 50 °C), puente seleccionable
  • Rango de humedad de funcionamiento: 0-100% RH sin condensación
  • Pantalla: LCD de tres dígitos, seleccionable con puente, °F o °C.
  • Alimentación de entrada: modo 4-20 mA: alimentado por bucle 12-30 VCC solamente, 30 mA máx. o modo 0-5 VCC/0-10 VCC: 12-30 VCC/24 VCA, 15 mA máx.
  • Salida: modo 4-20 mA: 3 cables, sin sensibilidad a la polaridad (recortados y tapados); modo 0-5 VCC/0-10 VCC: 4 cables, sensible a la polaridad
  • Elemento de Detección de Humedad: Película fina capacitiva con perfil digital (matemática de 32 bits)
  • Precisión de humedad a 25 °C de 10-80%RH: Humedad Precisión de humedad a 25 °C de 10-80%RH: ± 1% a 20-60% RH en modo de salida de voltaje; ±1% a 12-60% RH en modo de salida mA
  • Coeficiente de Temperatura y Humedad: ±0.1% RH/°C por encima o por debajo de 25 °C (típico)
  • Velocidad de Restablecimiento de Humedad: 24 horas, necesario para volver a 50%RH, después de la exposición a 90%RH durante 24 horas
  • Estabilidad de Humedad ±1% a 20 °C (68 °F) anualmente, durante dos años
  • Histéresis de Humedad 1.5% típica
  • Linealidad de Humedad incluida en las especificaciones de precisión.
  • Escalamiento de Humedad 0-100% RH
  • Precisión en la temperatura: ±1 °F (±0.5 °C) típica
  • Tamaño: 4.8 in de alto x 3.5 in de ancho x 1.2 in de profundidad (122 mm x 89 mm x 31 mm)
  • Material: Carcasa, plástico; color: Blanco
Ver Documentación del Producto