Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

Sensor de Temperatura, Miniatura
Descargas Útiles y Enlaces
Descripción General

El Sensor de Temperatura, Miniatura es un sensor de temperatura de Acero Inoxidable pequeño utilizado para mediciones de temperatura de un punto. Es ideal para montaje de las ménsulas en aplicaciones con cámaras, conductos, termopozos o ménsula en L. El Sensor de Temperatura, Miniatura se fija a un contenedor NEMA 4 (IP66) de montaje en superficie con un cable conductor clasificado como plenum. El cerramiento protege un transmisor de temperatura. El sensor es un Detector de Temperatura de Resistencia (RTD) platinum de 1K Ω. El cable conductor se encuentran disponible en tres longitudes: Este sensor requiere alimentación externa del RIM-1000 o una fuente de alimentación externa y se conecta en una de las entradas analógicas del RIM-1000.

  • Temperatura de funcionamiento: de 40 °F a 100 °F (de 22 °C a 55 °C)

  • Alimentación de entrada: de 7 a 40 VDC

  • Salida del transmisor: 4-20 mA, 850 Ω a 24 VCC

  • Cableado de salida: bucle de 2 cables

  • Límites de salida: <1 mA (corto), <22.35 mA (abierto)

  • Sensor RTD: Platinum (Pt) de 2 cables, 385 curvas

  • Sensibilidad: 3.85 Ω/°C a 32 °F (0 °C)

  • Precisión: 0.12% a Ref, o ±0.55 °F (±0.3 °C)

  • Sonda: Rígida, Acero Inoxidable 304, 0.25 in de diámetro interno (6.35 mm), 1.75 in de longitud (44.5 mm)

  • Cable conductor: 22 AWG, trenzado

  • Aislamiento del Cable Conductor: Cable plenum de PVC ignífugo

  • Tipo de Cerramiento: Caja con tapa, tres NPSM de ½ in y tres perforaciones de ½ in

  • Tamaño del cerramiento: 4.9 in de alto x 2.8 in de ancho x 2.35 in de profundidad (125 mm x 71.6 mm x 60 mm)

  • Material del cerramiento: Policarbonato, UL94 V-0, con clasificación UV

  • Clasificación del cerramiento: NEMA 4 (IP66)

  • Color: Gris/Transparente

Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (3 Product Options)
Número de Producto Longitud Precio (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters