Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

60111-002
Sensor de Temperatura, con Pantalla para RIM-1000
Sensor de Temperatura, con Pantalla, Rango Seleccionable de 50 °F a 95 °F (de 10 °C a 35 °C) o de 32 °F a 122 °F (de 0 °C a 50 °C)
$181,92
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descripción

Sensor de Temperatura, con Pantalla para RIM-1000 Descripción General

Sensor de temperatura de montaje en pared con pantalla LCD de tres dígitos y rango de monitoreo de temperatura seleccionable con puente. Este sensor requiere alimentación externa del RIM-1000 o una fuente de alimentación externa y se conecta en una de las entradas analógicas del RIM-1000.

  • Temperatura de funcionamiento: de 50 °F a 95 °F (de 10 °C a 35 °C) o de 32 °F a 122 °F (de 0 °C a 50 °C), puente seleccionable
  • Pantalla: LCD de tres dígitos, seleccionable con puente, °F o °C.
  • Alimentación de entrada: de 12 a 24 VCA/VCC nominal, 30 VCC máximo, 35 mA máximo
  • Salida: 2 cables, alimentado por bucle de 4-20 mA o 3 cables, 0-5 VCC/0-10 VCC
  • Tipo de Transmisor: Estado sólido, circuito integrado
  • Precisión: ±1 °F (±0.5 °C) típica
  • Tamaño: 4.8 in de alto x 3.5 in de ancho x 1.2 in de profundidad (122 mm x 89 mm x 31 mm)
  • Material: Carcasa, plástico ABS; negro Blanco
Ver Documentación del Producto