• Sobre nosotros
  • Contáctenos
  • Noticias y Eventos
  • Fogonadura
  • (52-55) 5203-7525
Your Cart (0)

Your cart is empty.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.
Monitored eConnect® PDU (Modelo Anterior)
Descripción General

Para utilizar en centros de datos y en bastidores y gabinetes de salas de equipos. Proporciona monitoreo continuo y automatizado de cada PDU para brindar una medición a nivel del bastidor. La integración con control de acceso electrónico y opciones de monitoreo ambiental proporciona una solución completa de administración a nivel de gabinete que es fácil de usar e implementar.

Características Principales:

  • Resiste a temperaturas elevadas de entornos de centros de datos de alta densidad con una temperatura ambiente de 65 °C (149 °F).
  • Protege los equipos contra picos de corriente y disparos involuntarios con el uso de disyuntores hidráulicos 100 % magnéticos que toleran las variaciones de temperatura y son altamente confiables
  • Optimiza el uso de energía en aplicaciones de alta densidad con monitoreo continuo de la alimentación en PDU y circuito derivado de entrada con una precisión de +/-1 %
  • Se envían advertencias ambientales y alarmas de umbral proactivas con monitoreo integrado de temperatura y humedad
  • Evita las desconexiones accidentales a través
  • de tomacorrientes de bloqueo opcionales, que aseguran que los cables de alimentación se mantengan bien sujetos a los tomacorrientes IEC
  • Las PDU verticales admiten conexiones de dos cerraduras de manija giratoria electrónica para proporcionar control de acceso electrónico seguro para los gabinetes GlobalFrame® o TeraFrame® de CPI.
  • La PDU vertical se instala rápidamente con un montaje universal sin herramientas o se envía preinstalado en gabinetes de CPI
  • Ofrece una amplia gama de configuraciones estándar, que combinan diferentes tomas eléctricas o enchufes y tomacorrientes para obtener configuraciones que respondan a los requisitos de las instalaciones. Las configuraciones verticales cuentan con hasta 60 tomacorrientes.
  • Se adapta al espacio Zero-U al costado de los gabinetes y no bloquea el acceso a los rieles de montaje del equipo y el flujo de aire de salida
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
  • Clavija
  • Form Factor
  • Tomacorrientes
  • Voltios
  • Fase
  • AMP
  • Gabinete Compatibilidad
Explore Sizes & Options (98 Product Options)
Número de Producto Clavija Form Factor Tomacorrientes Voltios Fase AMP Gabinete Compatibilidad Precio (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters