Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

Switched eConnect® PDU (Modelo Anterior)
Descripción General

Para utilizar en centros de datos y en bastidores y gabinetes de salas de equipos. Permite la activación/ desactivación de energía en tomacorrientes individuales y proporciona un monitoreo continuo y automatizado de PDU individuales y agrupadas. Los tomacorrientes de bloqueo proporcionan una estabilidad adicional y evitan las desconexiones accidentales.

Características Principales:

  • Garantiza la confiabilidad dentro de los centros de datos de hoy en día con temperaturas altas de pasillo caliente, como resultado de una capacidad de temperatura ambiente de 149 °F (65 °C)
  • Protege los equipos contra picos de corriente y disparos involuntarios con el uso de disyuntores hidráulicos 100 % magnéticos que toleran las variaciones de temperatura y son altamente confiables
  • Optimiza el uso de energía en aplicaciones de alta densidad con monitoreo continuo de la alimentación en PDU y circuito derivado de entrada con una precisión de +/-1 %
  • Se envían advertencias ambientales y alarmas de umbral proactivas con monitoreo integrado de temperatura y humedad
  • Evita las desconexiones accidentales a través de tomacorrientes de bloqueo opcionales, que aseguran que los cables de alimentación se mantengan bien sujetos a los tomacorrientes IEC
  • Garantiza la notificación de problemas inminentes de forma proactiva a través de ajustes y notificaciones de umbral
  • La PDU vertical se instala rápidamente con un montaje universal sin herramientas o se envía preinstalado en gabinetes de CPI
  • Ofrece una amplia gama de configuraciones estándar, que combinan diferentes tomas eléctricas o enchufes y tomacorrientes para obtener configuraciones que respondan a los requisitos de las instalaciones. Las configuraciones verticales cuentan con hasta 48 tomacorrientes.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (14 Product Options)
Número de Producto Clavija Form Factor Tomacorrientes Voltios Fase Entrada Amperaje Gabinete Compatibilidad Precio (USD MSRP)
No Products Matching Your Filters