Sistemas de cierre electrónico
Nuestros Sistemas de cierre electrónico brindan mayor seguridad para gabinetes y contenedores, esto elimina la necesidad de llaves y permite una rápida reprogramación de cerradura si existe un problema de seguridad.
Recursos
Networked Locking System (3 Opciones de Productos)

Esta solución de kit de cerradura electrónica se puede preinstalar en los gabinetes de CPI, y cuenta con manijas giratorias con tecnología de lector de tarjetas de doble frecuencia integrada. La capacidad de seguimiento de auditoría permite un cumplimiento normativo mejorado.

3 opciones
Desde $1,368.22 USD MSRP

Kit de solución de acceso electrónico basado en tarjetas inteligentes. Se debe utilizar con las PDU eConnect.

1 opcion
Desde $1,163.21 USD MSRP

El kit de manijas giratorias para control de acceso electrónico (EAC) en red proporciona una solución de cerradura electrónica en red para la seguridad física de los gabinetes del centro de datos. La tecnología de consolidación de IP Secure Array® conecta hasta 32 controladores (32 gabinetes) en una sola dirección IP, lo que permite ahorros significativos en costos de red. El registro de auditoría para el cumplimiento regulatorio está disponible a través de la interfaz web.

1 opcion
Desde $1,886.98 USD MSRP