The Space Saving Duo includes an LCD Monitor+Shelf and Keyboard+Tray or an LCD Monitor+Shelf and Gold Contact Keyboard+Tray.
The Space Saving Duo includes a LCD Monitor+Shelf and Keyboard+Tray or a LCD Monitor+Shelf and Gold Contact Keyboard+Tray.
El teclado + bandeja es un teclado con bandeja deslizante que utiliza sólo 1 RMU de espacio de montaje en bastidor. El teclado + bandeja tiene 104 teclas e incluye un teclado numérico y un panel táctil. No se necesitan mouse ni bandeja para mouse adicionales.
El teclado + bandeja es un teclado con bandeja deslizante que utiliza sólo 1 RMU de espacio de montaje en bastidor. El teclado + bandeja tiene 104 teclas e incluye un teclado numérico y un panel táctil.
El monitor LCD + entrepaño es un monitor LCD con bandeja deslizante que utiliza sólo 2 RMU de espacio de montaje en bastidor en posición de cerrado. El monitor tiene una pantalla de 17” (430 mm) y se monta en un mecanismo de inclinación que le permite girar la pantalla para facilitar la visualización.
El monitor LCD + entrepaño es un monitor LCD con bandeja deslizante que utiliza sólo 2 RMU de espacio de montaje en bastidor en posición de cerrado.
The 17” LCD KVM Drawer is a combination LCD flat panel display, keyboard and touchpad console that uses only 1U of rack-mount space.
The IP KVM Switch with DB15 computer ports provides basic, single-user access to 16 computers from a single set of peripherals or a network connection and uses only 1U of rack-mount space.
The 17” LCD KVM Drawer and Analog Switch includes a 17” TFT LCD color display, a full size keyboard with separate number pad and an integrated touchpad. Both US and UK keyboard layouts are available.
The IP KVM Switch with Cat 5/6 computer ports provides multiuser access to 16 or 32 computers from local console, a remote console or over the Ethernet using a Java-enabled web browser.
Provides multiuser access to 16 or 32 computers from a single set of rack-mount peripherals, a remote console or an Internet connection with expansion support for up to 256 computers using additional Analog KVM Switches with Cat 5/6 ports
Analog KVM Switches provide a simple, compact and cost-effective solution for small and medium-sized computer rooms.
The IP KVM Switch with Cat 5/6 ports features multiple user interfaces: the local console, a remote console to connect to another computer located on site, and one or two IP connections accessed through the network using a Java-enabled web browser.