Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

Sistemas KVM
CPI ofrece una variedad de soluciones de conmutadores KVM para satisfacer su aplicación específica, incluidos Cajones LCD KVM, Conmutadores análogos KVM y Conmutadores IP KVM.
Recursos
LCD Monitor and Keyboard Systems (7 Opciones de Productos)
Sort By

The 17” LCD KVM Drawer is a combination LCD flat panel display, keyboard and touchpad console that uses only 1U of rack-mount space.

4 opciones
Desde $1,763.53 USD MSRP

The Space Saving Duo includes a LCD Monitor+Shelf and Keyboard+Tray or a LCD Monitor+Shelf and Gold Contact Keyboard+Tray.

2 opciones
Desde $2,463.18 USD MSRP

The Space Saving Duo includes an LCD Monitor+Shelf and Keyboard+Tray or an LCD Monitor+Shelf and Gold Contact Keyboard+Tray.

2 opciones
Desde $2,512.65 USD MSRP

El monitor LCD + entrepaño es un monitor LCD con bandeja deslizante que utiliza sólo 2 RMU de espacio de montaje en bastidor en posición de cerrado. 

1 opcion
Desde $2,132.06 USD MSRP

El monitor LCD + entrepaño es un monitor LCD con bandeja deslizante que utiliza sólo 2 RMU de espacio de montaje en bastidor en posición de cerrado. El monitor tiene una pantalla de 17” (430 mm) y se monta en un mecanismo de inclinación que le permite girar la pantalla para facilitar la visualización. 

1 opcion
Desde $2,174.66 USD MSRP

El teclado + bandeja es un teclado con bandeja deslizante que utiliza sólo 1 RMU de espacio de montaje en bastidor. El teclado + bandeja tiene 104 teclas e incluye un teclado numérico y un panel táctil.

4 opciones
Desde $586.25 USD MSRP

El teclado + bandeja es un teclado con bandeja deslizante que utiliza sólo 1 RMU de espacio de montaje en bastidor. El teclado + bandeja tiene 104 teclas e incluye un teclado numérico y un panel táctil. No se necesitan mouse ni bandeja para mouse adicionales. 

4 opciones
Desde $597.99 USD MSRP