Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

13390-729
Monitor LCD + Estante para Bastidor de Dos Postes
Monitor LCD + Estante para Bastidor de Dos Postes; 19"W x 2U; Negro
$2.174,66
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descripción

Monitor LCD + Estante para Bastidor de Dos Postes Descripción General

El monitor LCD + entrepaño es un monitor LCD con bandeja deslizante que utiliza sólo 2 RMU de espacio de montaje en bastidor en posición de cerrado. El monitor tiene una pantalla de 17” (430 mm) y se monta en un mecanismo de inclinación que le permite girar la pantalla para facilitar la visualización. La bandeja del monitor gira en la base del monitor, lo cual permite al teclado + bandeja acoplarse directamente debajo del monitor LCD + bandeja según lo deseado. Pida un entrepaño de dos postes para bastidores o un entrepaño de cuatro postes para marcos o gabinetes. Los entrepaños de cuatro postes se acoplan a rieles de montaje con una separación de 27” a 40” (686 mm - 1016 mm).

Ver Documentación del Producto