Las PDU eConnect® proporcionan la solución definitiva para la administración de energía a nivel de gabinete, monitoreo ambiental y control de acceso electrónico en centros de datos empresariales y de múltiples ocupantes.
Las Basic eConnect® PDU una distribución de energía confiable en aplicaciones de alta densidad donde no se requiere monitoreo de energía.
Las Metered eConnect® PDU una pantalla local para brindar una fácil lectura de la corriente de entrada para ayudar con la instalación inicial y el funcionamiento equilibrado correcto.
Las Monitored eConnect® PDU proporcionan monitoreo remoto de energía a nivel de entrada y circuito derivado, lo que permite obtener y administrar el consumo de energía a nivel de gabinete.
Las Monitored Pro eConnect® PDU proporcionan un monitoreo remoto de energía hasta el nivel del tomacorriente, lo que permite obtener el consumo de energía para cada equipo.
Las Switched Pro eConnect® PDU proporcionan monitoreo y control remoto de energía para cada tomacorriente en la PDU, lo que hace posible medir y hacer un ciclo de energía de forma remota para cada equipo conectado a la PDU.
Para utilizar en centros de datos y en bastidores y gabinetes de salas de equipos. Proporciona monitoreo continuo y automatizado de cada PDU para brindar una medición a nivel del bastidor.
Para utilizar en centros de datos y en bastidores y gabinetes de salas de equipos. Proporciona monitoreo continuo y automatizado de cada PDU y tomacorriente individual para brindar una medición a nivel del bastidor del equipo.
Para utilizar en centros de datos y en bastidores y gabinetes de salas de equipos. Permite la activación/ desactivación de energía en tomacorrientes individuales y proporciona un monitoreo continuo y automatizado de PDU individuales y agrupadas.
Para utilizar en centros de datos y en bastidores y gabinetes de salas de equipos. Permite la activación/desactivación de energía en tomacorrientes individuales y proporciona un monitoreo continuo y automatizado de tomacorrientes individuales.