Metered eConnect® PDU
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General

Las Metered eConnect® PDU una pantalla local para brindar una fácil lectura de la corriente de entrada para ayudar con la instalación inicial y el funcionamiento equilibrado correcto.

  Resistencia a Altas Temperaturas: Las clasificaciones de temperatura líderes en el mercado de hasta 149 °F (65 °C) aseguran confiabilidad cuando se montan en pasillos calientes
  ​Equilibrio de Carga Simplificado: Los tomacorrientes de equilibrio de fase en modelos trifásicos aseguran una carga igual en todas las fases; permite el uso de cables de alimentación de equipo más cortos para una mejor gestión de los cables y el flujo de aire
  Sin Desconexiones Accidentales: Los tomacorrientes de bloqueo compacto con patente pendiente evitan desconexiones accidentales sin requerir cables especiales
  Identificación Fácil de la Unidad de Conmutación por Error: El paquete de redundancia incluye 2 PDU (una en negro y otra en blanco glaciar) para una fácil identificación de la unidad primaria y secundaria
  Más Reciente Cumplimiento de UL: Cumple con UL e IEC 62368 para el cumplimiento de los nuevos requisitos de listado para América del Norte y la Unión Europea
  Preinstalación del Gabinete: El ecosistema completo se envía listo para la integración de equipos informáticos. Ahorra tiempo de implementación y reduce los desperdicios de empaque
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Refine By
  • Clavija
  • Tomacorrientes
  • Voltios
  • Fase
  • Entrada Amperaje
  • Capacidad en kW
  • Gabinete Compatibilidad
  • Acabado/ Color
Explore Sizes & Options (78 Product Options)
Número de Producto Clavija Tomacorrientes Voltios Fase Entrada Amperaje Capacidad en kW Gabinete Compatibilidad Acabado/ Color Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters