Tiras de energía
Los Power Strips distribuyen energía básica monofásica a múltiples equipos desde una sola conexión de energía y proporcionan características opcionales para la medición local.
Recursos
Switched (1 Opciones de Productos)

La PDU PowerWedge es una unidad de distribución de energía monofásica de montaje en bastidor horizontal con soportes de montaje de 19” EIA de ancho. Se puede utilizar en un gabinete CPI o en un bastidor de 4 postes (con soporte frontal y trasero) únicamente.

1 opcion
Desde $2,702.65 USD MSRP