Bastidores de dos postes

Los bastidores con estilo relé de CPI son líderes en la industria y admiten equipos y cableado con resistencia, estabilidad y durabilidad sin igual. 
Recursos
Examinar Two-Post Racks (0 Products)

El Bastidor Estándar es una solución de almacenamiento económica y de alta calidad para paneles de parcheo y conmutadores de red que utilizan menos espacio en el piso que un gabinete o un bastidor de cuatro postes.

15 opciones
Desde $262.67 USD MSRP

Features 6" deep upright mounting channels for MDF, IDF and other high capacity distribution frame applications. The additional rack depth provides extra room for high-density equipment and cable needs.

12 opciones
Desde $545.48 USD MSRP

El Bastidor Universal es una solución de almacenamiento de alta resistencia para paneles de parcheo y conmutadores de red y puede utilizarse con entrepaños para sostener servidores de computadoras.

342 opciones
Desde $472.89 USD MSRP

High-strength, lightweight 6061-T6 aluminum extrusion construction with two top angles and heavy-duty assembly hardware for a stronger rack to handle heavier loading. Weight capacity of 1500 lb (weight must be evenly distributed).

16 opciones
Desde $806.36 USD MSRP

The Global Standard Pack is an easy-to-use solution for managing equipment and cabling at the cross connect.

12 opciones
Desde $618.03 USD MSRP

Velocity® Standard Pack includes a 45U x 19” EIA Standard Rack, a single or double-sided Velocity vertical cable manager and concrete floor installation hardware.

4 opciones
Desde $462.85 USD MSRP

Soporte para equipos de red de montaje en bastidor en centros de datos y redes de oficina con actividad sísmica.

16 opciones
Desde $1,794.40 USD MSRP