• Sobre nosotros
  • Contáctenos
  • Noticias y Eventos
  • Fogonadura
  • (52-55) 5203-7525
In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
I hereby accept that the provided information can be used for marketing purposes and targeted website content.

You can find more information on our privacy page.

CPI lo está ayudando a reducir el ciclo de aprobación de OSHPD al planificar instalaciones en regiones sísmicamente activas al obtener la aprobación previa de la Certificación del fabricante (OPM) de la Oficina de Planificación y Desarrollo de la Salud del Estado (OSHPD). CPI también posee los números de aprobación previa de Anchorage (OPA) y para varios de nuestros productos de infraestructura de TI.

El programa OPM es un programa voluntario para la revisión y aprobación previa del diseño sísmico de soportes y accesorios para componentes no estructurales que se utilizarán en la construcción de instalaciones de salud en California. Se debe hacer referencia a la OPM en los Documentos de construcción para proyectos basados ​​en CBC 2013 y también se puede usar como guía en proyectos basados ​​en IBC 2012 fuera de California.

El programa OPA se suspendió el 1 de marzo de 2013, pero las OPA existentes se pueden usar para proyectos basados ​​en el ciclo de código en el que se aprobaron las OPA.

A continuación se muestra una lista de los productos OPM y OPA actuales de CPI. CPI continuará enviando equipos a OSHPD para obtener designaciones de números OPM adicionales para los productos de CPI.

Si desea solicitar dibujos de anclaje para nuestros productos preaprobados, contáctenos al 1-800-834-4969.

Bastidores de dos postes

 

Sistemas de protección sísmica

OPM-0249-13  - Aprobación previa  |  Cálculo

 Bastidor universal (46353-X03, 46353-X05, 46353-X15, 48353-X03, 48353-X05, 48353-X15)

OPM-0261-13 - Aprobación previa  |  Cálculo

Bastidor estándar (55053-X03)

OPM-0261-13 -  Aprobación previa  |  Cálculo

Bastidor estándar 6"D (66353-X03, 66363-X03)

OPM-0262-13 - Aprobación previa  |  Cálculo 

Racks y recintos de cuatro postes

 

F-Series TeraFrame® Cabinet

OPM-0348-13 - Aprobación previa  |  Cálculo

GF-Series TeraFrame® Cabinet

OPM-0348-13 - Aprobación previa  |  Cálculo

Z4-Series SeismicFrame® Cabinet

OPM-0012-13 -Aprobación previa  |  Cálculo

Bastidor ajustable QuadraRack™  (50120)

OPM-0260-13 - Aprobación previa  |  Cálculo

Riel ajustable QuadraRack™  & ServerRack (1525X-XXX)

OPM-0301-13 - Aprobación previa  |  Cálculo

Adjustable QuadraRack® & ServerRack (1521X-XXX)

OPM-0302-13 -Aprobación previa  |  Cálculo 

Sistemas de montaje en pared

 

Sistema de Gabinete CUBE-iT™ 

OPM-0196-13 - Aprobación previa  |  Cálculo

Puerta giratoria estándar

OPM-0263-13 - Aprobación previa  |  Cálculo 

Bastidor fijo de pared

OPM-0265-13  - Aprobación previa  |  Cálculo

Bastidor reforzado

OPM-0265-13  - Aprobación previa  |  Cálculo

Escalera Portacables

 
4"W Escalera Portacables (10250-X04)
6"W Escalera Portacables (10250-X06)
9"W Escalera Portacables (10250-X09)
12"W Escalera Portacables (10250-X12)
15"W Escalera Portacables (10250-X15)
18"W Escalera Portacables(10250-X18)
24"W Escalera Portacables (10250-X24)
OPA-1812-07 - Aprobación previa  |  Cálculo
Soporte Triangular, Aluminio, For 4"-6"W Runway (11312-X06)
Soporte Triangular, Aluminio, For 6"-12"W Runway (11312-X12)
Soporte Triangular, Aluminio, For 12"-18"W Runway (11312-X18)
OPA-1811-10 - Aprobación previa  |  Cálculo
Soportes de pared vertical (10608-X01) OPA-0681-10 - Aprobación previa  |  Cálculo

Contenedores para cableado y para equipos inalámbricos de la zona

 
14.5"W x 12"L x 10"H Sistemas de techo (AAT-CAP) OPA-0690-07 - Aprobación previa  |  Cálculo
14.5"W x 12"L x 5"H Sistemas de techo (AAT-CAP-S) OPA-0834-07 - Aprobación previa  |  Cálculo  
12.75"W x 10"L x 4"H Sistemas de techo (WA064-CAP) OPA-1310-07 - Aprobación previa  |  Cálculo

Contenedor de techo de 2 ft x 2 ft para concentradores, conmutadores y paneles de conexiones (A1222-PP)

OPA-0835-10 - Aprobación previa  |  Cálculo 

Contenedor de techo 2x4 para bloques de cableado (A1224-PP)

OPA-0836-10 - Aprobación previa  |  Cálculo  

Contenedor de zona de montaje en pared (AAT-AWM-H)

OPA-0837-07 - Aprobación previa  |  Cálculo  
RESOURCES
TECHNICAL SUPPORT

Contact Technical Support if you have questions about:

  • Products & Installation
  • Consultation Services

In the U.S. call 1-800-834-4969, outside the U.S. & Canada, call +818-739-3400.

Or you can submit a Customer Support Request.

Hours: Mon - Fri, 5am to 5pm, Pacific