Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

OPM - Aprobación previa de la certificación del fabricante

CPI lo está ayudando a reducir el ciclo de aprobación de OSHPD al planificar instalaciones en regiones sísmicamente activas al obtener la aprobación previa de la Certificación del fabricante (OPM) de la Oficina de Planificación y Desarrollo de la Salud del Estado (OSHPD). CPI también posee los números de aprobación previa de Anchorage (OPA) y para varios de nuestros productos de infraestructura de TI.

El programa OPM es un programa voluntario para la revisión y aprobación previa del diseño sísmico de soportes y accesorios para componentes no estructurales que se utilizarán en la construcción de instalaciones de salud en California. Se debe hacer referencia a la OPM en los Documentos de construcción para proyectos basados ​​en CBC 2013 y también se puede usar como guía en proyectos basados ​​en IBC 2012 fuera de California.

El programa OPA se suspendió el 1 de marzo de 2013, pero las OPA existentes se pueden usar para proyectos basados ​​en el ciclo de código en el que se aprobaron las OPA.

A continuación se muestra una lista de los productos OPM y OPA actuales de CPI. CPI continuará enviando equipos a OSHPD para obtener designaciones de números OPM adicionales para los productos de CPI.

Si desea solicitar dibujos de anclaje para nuestros productos preaprobados, contáctenos al 1-800-834-4969.

Bastidores de dos postes

 

Sistemas de protección sísmica

OPM-0249-13  - Aprobación previa  |  Cálculo

 Bastidor universal (46353-X03, 46353-X05, 46353-X15, 48353-X03, 48353-X05, 48353-X15)

OPM-0261-13 - Aprobación previa  |  Cálculo

Bastidor estándar (55053-X03)

OPM-0261-13 -  Aprobación previa  |  Cálculo

Bastidor estándar 6"D (66353-X03, 66363-X03)

OPM-0262-13 - Aprobación previa  |  Cálculo 

Racks y recintos de cuatro postes

 

F-Series TeraFrame® Cabinet

OPM-0348-13 - Aprobación previa  |  Cálculo

GF-Series TeraFrame® Cabinet

OPM-0348-13 - Aprobación previa  |  Cálculo

Z4-Series SeismicFrame® Cabinet

OPM-0012-13 -Aprobación previa  |  Cálculo

Bastidor ajustable QuadraRack™  (50120)

OPM-0260-13 - Aprobación previa  |  Cálculo

Riel ajustable QuadraRack™  & ServerRack (1525X-XXX)

OPM-0301-13 - Aprobación previa  |  Cálculo

Adjustable QuadraRack® & ServerRack (1521X-XXX)

OPM-0302-13 -Aprobación previa  |  Cálculo 

Sistemas de montaje en pared

 

Sistema de Gabinete CUBE-iT™ 

OPM-0196-13 - Aprobación previa  |  Cálculo

Puerta giratoria estándar

OPM-0263-13 - Aprobación previa  |  Cálculo 

Bastidor fijo de pared

OPM-0265-13  - Aprobación previa  |  Cálculo

Bastidor reforzado

OPM-0265-13  - Aprobación previa  |  Cálculo

Escalera Portacables

 
4"W Escalera Portacables (10250-X04)
6"W Escalera Portacables (10250-X06)
9"W Escalera Portacables (10250-X09)
12"W Escalera Portacables (10250-X12)
15"W Escalera Portacables (10250-X15)
18"W Escalera Portacables(10250-X18)
24"W Escalera Portacables (10250-X24)
OPA-1812-07 - Aprobación previa  |  Cálculo
Soporte Triangular, Aluminio, For 4"-6"W Runway (11312-X06)
Soporte Triangular, Aluminio, For 6"-12"W Runway (11312-X12)
Soporte Triangular, Aluminio, For 12"-18"W Runway (11312-X18)
OPA-1811-10 - Aprobación previa  |  Cálculo
Soportes de pared vertical (10608-X01) OPA-0681-10 - Aprobación previa  |  Cálculo

Contenedores para cableado y para equipos inalámbricos de la zona

 
14.5"W x 12"L x 10"H Sistemas de techo (AAT-CAP) OPA-0690-07 - Aprobación previa  |  Cálculo
14.5"W x 12"L x 5"H Sistemas de techo (AAT-CAP-S) OPA-0834-07 - Aprobación previa  |  Cálculo  
12.75"W x 10"L x 4"H Sistemas de techo (WA064-CAP) OPA-1310-07 - Aprobación previa  |  Cálculo

Contenedor de techo de 2 ft x 2 ft para concentradores, conmutadores y paneles de conexiones (A1222-PP)

OPA-0835-10 - Aprobación previa  |  Cálculo 

Contenedor de techo 2x4 para bloques de cableado (A1224-PP)

OPA-0836-10 - Aprobación previa  |  Cálculo  

Contenedor de zona de montaje en pared (AAT-AWM-H)

OPA-0837-07 - Aprobación previa  |  Cálculo  
Soporte técnico

Comuníquese con el soporte técnico si tiene preguntas acerca de:

  • Productos e instalación
  • Servicios de asesoría

Llame al 1-818-739-3400. En los EE. UU. y Canadá, llame al +800-834-4969.

O puede enviar una Solicitud de servicio al cliente.

Horario: de lunes a viernes de 5 a. m. 5 p. m., hora oficial de la región del Pacífico de EE. UU.