Carrito de Compras (0)

Tu carrito esta vacío.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

Actualización del Sistema de Seguridad/Monitoreo
Extienda la red y resguarde nuevas conexiones de red.

La seguridad física para la protección del personal y los activos es cada vez más importante. La red es también una parte integral de la transmisión de amenazas, estado y acciones al personal. En respuesta, muchas organizaciones están actualizando los sistemas de videovigilancia y control de acceso en sus instalaciones y campus. 

Las cámaras IP proporcionan una forma sencilla de actualizar los sistemas de videovigilancia y, por lo general, se conectan a la red mediante la energía a través de Ethernet (Power Over Ethernet, PoE) para que las cámaras se conecten a la red y reciban energía a través de un único cable de cobre. De este modo, no es necesario disponer de una conexión eléctrica independiente y se consigue una mayor flexibilidad a la hora de localizar las cámaras. La PoE mejorada permite que las cámaras cuenten con funciones avanzadas de paneo, ampliación e inclinación. Una actualización del sistema de videovigilancia representa una oportunidad de actualización de la red. Considere la posibilidad de actualizar sus switches de red para que admitan PoE mejorada, es decir, mayor energía suministrada a los dispositivos finales. Esto permitirá el uso de cámaras IP con funciones avanzadas, puntos de acceso Wi-Fi que admiten conexiones de red más rápidas y teléfonos fijos con funciones más avanzadas. Es posible que se necesiten algunas actualizaciones en el cableado de red y también en el respaldo de su UPS/batería. CPI ofrece una gama de bastidores y gabinetes/contenedores para sujetar y resguardar los equipos en espacios controlados o compartidos, tanto si se trata del cableado de una sola zona como de una instalación completa. 

Extender el control de acceso a los gabinetes que alojan equipos de TI, especialmente en espacios compartidos, también es cada vez más importante a medida que se aprueban más regulaciones con respecto a la seguridad de los datos. Si los equipos de TI están alojados en salas separadas y seguras con acceso controlado, es posible que esto no sea un problema. Pero a medida que aumentan las aplicaciones de IoT, la red puede extenderse a áreas que no están controladas por TI. Para esos sitios, puede agregar sistemas de cierre electrónico a los gabinetes que pueden programarse para usar las credenciales existentes de los empleados. Esto sumará un nivel adicional de bloqueo y registro entre los usuarios y equipos. Las regulaciones de protección de datos requieren que los equipos sean seguros y que exista un registro de acceso. CPI ofrece un sistema de cierre con Control de Acceso Electrónico. 

¿Por Qué Elegir CPI? 

CPI ofrece una solución integral. Reconocemos que cada proyecto tiene requisitos específicos. Contamos con una sólida oferta de productos estándar que demuestra una amplia gama de posibilidades de diseño y fabricación, incluidos diseños de bastidores de alta resistencia que se pueden mover cuando están completamente ocupados y bastidores sísmicos mejorados que ayudan a resistir los daños causados por los terremotos. Nuestro enfoque en la administración de cables es cómo la estructura puede adaptarse a los cables, de modo que usted puede definir pasos de cables específicos para optimizar el rendimiento de los cables. Nuestras soluciones de control de acceso registran los intentos de acceso al gabinete para monitorear el acceso a los equipos. Nuestro enfoque es descubrir sus requisitos para luego hacer recomendaciones basadas en sus necesidades.  

Para las actividades de diseño, ofrecemos planos CAD y especificaciones de nuestros productos estándar en los documentos de construcción y manuales de proyectos. La estandarización de una solución de bastidores para redes agilizará la instalación y simplificará la construcción. Personalizaremos los bastidores si hay requisitos adicionales específicos del proyecto. 

Para la instalación, CPI preinstalará accesorios según sus indicaciones, por lo que los gabinetes incluyen cables y control térmico y PDU inteligentes. Como alternativa, podemos crear soluciones a medida. Asignamos un único número de parte específico al proyecto para facilitar el pedido. Nuestros socios de canal le ayudarán con el montaje adicional, la solicitud de preparación y la logística compleja. 

Comuníquese con CPI hoy mismo y permita que uno de nuestros Especialistas de Soporte Técnico le ayude a encontrar una solución.