Rack Bonding Jumper Kit
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

机架级联跳线组件是一种机架联结线,适用于 CPI 通用和标准机架。CPI 通用机架上设计有一个位置,用于在机架的垂直设备安装通道内连接机架级联跳线组件。根据需要订购其它硬件,以将跳线的另一端固定到电信设备联结线或直接固定到一个电信级联铜排上。

组件包括:

  • 长 9 英尺(2.7 米)的 #6 AWG 绿色绝缘铜绞线,带有一条水平黄色条纹,连接到双孔接地压片端子上,端子上有 1/4 英寸(6.35 毫米)的螺栓孔,孔间距 5/8 英寸(15.88 毫米)。
  • 1/4-20 镀锌锯齿面法兰六角螺母
  • 每包 0.5 盎司(14 克)铝抗氧化接合剂
  • 采用 UL 认证的组件,文件 E236184,类别:KDER(美国),KDER7(加拿大)——级联和接地设备
  • 可单独提供或按每包 10 件提供
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (2 Product Options)
产品编号 数量 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters