Bonding & Grounding
Bonding Hardware
Pedestal and Pipe Clamps
Pipe Clamp with Bonding Connector
Add To Cart
Pipe Clamp with Bonding Connector
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Pipe Clamp with Bonding Connector
有用的下载和链接
产品信息
切纸
设计工具
概述
支撑不同尺寸金属管的联结线,带有管夹,且管夹配置有级接头。该级接头为管道提供一个级联连接结构,并最多可支持两根与管道平行或垂直的联结线。选择与管道尺寸相符且带有级接头的管夹。
连接至标称尺寸为 1/2 英寸 ~6 英寸的管道(外径为 3/8 英寸至6.6 英寸)
UL® 认证,文件 E236184,类别:KDER(美国); KDER7(加拿大)——接地和级联设备
支撑 1 根或 2 根联结线;各联结线的尺寸必须相同。
与尺寸范围在 #6~250MCM 的联结线一起使用。
连接至与管道平行或垂直的联结线。
由电镀锡青铜和不锈钢硬件制成。
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
类型
For use with Pipe Size .5"-75" (10 mm-19mm)
For use with Pipe Size 1"-1.25" (30 mm-31.8mm)
For use with Pipe Size 1.5"-2" (38 mm-50 mm)
For use with Pipe Size 2.5"-3" (64 mm-80 mm)
For use with Pipe Size 3.5"-4" (89 mm-100mm)
For use with Pipe Size 5"- 6" (130 mm-150 mm)
Refine By
确认选择
重启
类型
For use with Pipe Size .5"-75" (10 mm-19mm)
For use with Pipe Size 1"-1.25" (30 mm-31.8mm)
For use with Pipe Size 1.5"-2" (38 mm-50 mm)
For use with Pipe Size 2.5"-3" (64 mm-80 mm)
For use with Pipe Size 3.5"-4" (89 mm-100mm)
For use with Pipe Size 5"- 6" (130 mm-150 mm)
Explore Sizes & Options
(
6
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
类型
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多