你的购物车 (0)

您的购物车是空的.

Cart Subtotal:
MSRP (USD)
$0

Rack-Mount Busbar
(4 产品选项)
Sort By

CPI的水平机架母线提供从机架到机架的电气连续性。 由3/16“ - 厚x 3/4” - 高硬拉电解坚韧间距110合金铜条构成,在1“中心有8个#6-32螺纹凸耳安装孔,两对间距为5/16”孔 3/4“分开,用于连接接地跳线。

3 选项
Starting at $75.51 USD MSRP

垂直机架母线,用于整合设备接地。 由硬拉电解韧性110合金铜棒构成,带有成对的#1 / 4-20螺纹安装孔,位于5/8“(15.88 mm)中心。垂直机架母线套件将母线与机架隔离,以帮助控制电流路径 从一件设备到另一件设备。

2 选项
Starting at $85.66 USD MSRP

机架接地条套件包括一条镀锡铜条,可附在机架的设备安装导轨上,为机架安装设备或方便的焊接条提供直接接地。 尺寸适合7英尺(2.1米)高的机架,带有EIA-310-D通用孔型和45U,接地棒上有一系列孔,与机架上的每个安装孔对齐。

2 选项
Starting at $111.30 USD MSRP

垂直机架接地条套件包括一条镀锡铜条,可附在机架的设备安装导轨上,为机架安装设备或方便的焊接条提供直接接地。 接地棒为.05英寸(1.3毫米)厚的镀锡铜,宽度为.68英寸(17毫米)x 78.65英寸(1997毫米),并打孔,与EIA-310-D通用孔型相匹配。

1 选项
Starting at $135.41 USD MSRP