Cable Pathway
Cable Runway
Bends, Drops and Dividers
Cable Runway Movable Cross Member
Add To Cart
Cable Runway Movable Cross Member
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Cable Runway Movable Cross Member
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
允许在9“,12”或18“W(230 mm,300 mm或460 mm)电缆跑道的横梁之间的任何位置掉落电缆。与推荐的电缆跑道半径跌落相结合。
主要特点和优点
仅适用于标准电缆跑道 - 1-1 / 2“x 3/8”纵梁(38.1 mm x 9.53 mm)
可用作Cable Runway Radius Drop的连接点
使用提供的硬件轻松安装
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
类型
For Use With 12" (300 mm) Tray
For Use With 18" (460 mm) Tray
For Use With 9" (230 mm) Tray
面漆/ 颜色
Black
Computer Beige
Glacier White
Gray
Refine By
确认选择
重启
类型
For Use With 12" (300 mm) Tray
For Use With 18" (460 mm) Tray
For Use With 9" (230 mm) Tray
面漆/ 颜色
Black
Computer Beige
Glacier White
Gray
Explore Sizes & Options
(
12
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
类型
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多