Cable Pathway
Cable Runway
Bends, Drops and Dividers
Cable Runway Radius Bend
Add To Cart
Cable Runway Radius Bend
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Cable Runway Radius Bend
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
为级联电缆线路创建逐渐弯曲。
主要特点和优点
由轻质1-1 / 2“x 3/8”(38.1 mm x 9.53 mm)管状钢制成
三个横梁以约23“的增量焊接
外侧/内侧通过焊接靠近侧面的横梁来确定
只有黄金半径弯曲是UL分类
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
宽度
12" (304.8 mm)
15" (381 mm)
18" (457.2 mm)
20" (508 mm)
24" (609.6 mm)
6" (152.4 mm)
9" (228.6 mm)
向
90 Degree Inside Bend
90 Degree Outside Bend
面漆/ 颜色
Black
Computer Beige
Glacier White
Gold Chem
Gray
Refine By
确认选择
重启
宽度
12" (304.8 mm)
15" (381 mm)
18" (457.2 mm)
20" (508 mm)
24" (609.6 mm)
6" (152.4 mm)
9" (228.6 mm)
向
90 Degree Inside Bend
90 Degree Outside Bend
面漆/ 颜色
Black
Computer Beige
Glacier White
Gold Chem
Gray
Explore Sizes & Options
(
65
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
宽度
向
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多