Tool-less Cross Member Radius Drop
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

CPI正在申请专利的无工具横梁Radius Drop可在进出跑道时支撑和引导电缆负载,使电缆保持适当的弯曲半径。 无需工具的横梁Radius Drop设计用于与1.5“x 3/8”(38.1 mm x 9.53 mm)纵梁兼容,无需工具即可直接安装在跑道两侧。

主要特点和优点

  • 无工具横梁半径落差可位于跑道横梁之上或之间
  • 使用Saf-T-Grips或电缆扎带以及系紧插槽来完全展开电缆支撑解决方案
  • 提供3“(76.2 mm)弯曲半径
  • 包括1.4“H(36 mm),1”(25 mm)直径的ABS电缆线轴,用于分离和引导电缆
  • 兼容Universal,TELCO,UL分类和可调节电缆跑道
  • 单独出售
  • 从钢制造; 线轴是塑料的
探索产品选项
Refine By
Refine By
  • 宽度
  • 面漆/ 颜色
Explore Sizes & Options (36 Product Options)
产品编号 宽度 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters