Cable Pathway
Cable Runway
Bends, Drops and Dividers
Tool-less Stringer Radius Drop
Add To Cart
Tool-less Stringer Radius Drop
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Tool-less Stringer Radius Drop
有用的下载和链接
产品信息
数据表
设计工具
概述
CPI正在申请专利的无工具Stringer Radius Drop具有简单的免工具安装功能。
主要特点和优点
使用Saf-T-Grips或电缆扎带以及系紧槽来完全展开电缆支撑解决方案
提供3“(76.2 mm)弯曲半径
提供1.4“H(36 mm),1”(25 mm)直径的ABS电缆线轴,用于分离和引导电缆
独特的设计滑过跑道纵梁,为1-1 / 2“H x 3/8”W(38 mm x 9.53 mm)
兼容Universal,TELCO,UL分类和可调节电缆跑道
单独固体
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
宽度
10.5" (102 mm)
10.5" (152 mm)
10.5" (229 mm)
10.5" (305 mm)
5.5" (102 mm)
5.5" (152 mm)
5.5" (229 mm)
5.5" (305 mm)
面漆/ 颜色
Black
Computer Beige
Glacier White
Gray
Refine By
确认选择
重启
宽度
10.5" (102 mm)
10.5" (152 mm)
10.5" (229 mm)
10.5" (305 mm)
5.5" (102 mm)
5.5" (152 mm)
5.5" (229 mm)
5.5" (305 mm)
面漆/ 颜色
Black
Computer Beige
Glacier White
Gray
Explore Sizes & Options
(
8
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
宽度
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多