Power, Monitoring & Security
Power Strips
Metered
Metered Horizontal Rack-Mount Power Strip
Add To Cart
Metered Horizontal Rack-Mount Power Strip
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Metered Horizontal Rack-Mount Power Strip
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
计量配置包括一个带有显示屏的在线数字电压和电流电流表,用于显示连接设备使用的电压和电流量。 此功能允许用户监控电压和电流使用情况,并在将新设备添加到电路之前判断电源板上的剩余容量。
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
伏
110-125V
插头
NEMA 5-15P
NEMA 5-20P
NEMA L5-20P
相位
Single Phase
Single-Phase, Surge Protected
插座
(12) 5-15R
(12) 5-20R
断路器
1 x 15A
1 x 20A
AMP
15A
20A
Refine By
确认选择
重启
伏
110-125V
插头
NEMA 5-15P
NEMA 5-20P
NEMA L5-20P
相位
Single Phase
Single-Phase, Surge Protected
插座
(12) 5-15R
(12) 5-20R
断路器
1 x 15A
1 x 20A
AMP
15A
20A
Explore Sizes & Options
(
6
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
伏
插头
相位
插座
断路器
AMP
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多