Power, Monitoring & Security
Power Strips
Metered
Metered Vertical Mount Power Strips
Add To Cart
Metered Vertical Mount Power Strips
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Metered Vertical Mount Power Strips
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
计量配置包括一个带有显示屏的在线数字电压和电流电流表,用于显示连接设备使用的电压和电流量。 此功能允许用户监控电压和电流使用情况,并在将新设备添加到电路之前判断电源板上的剩余容量。
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
伏
110-125V
220-225V
插头
IEC 16A 1P +N +E
IEC 32A 1P +N +E
IEC C20 Inlet
NEMA 5-15P
NEMA 5-20P
NEMA L5-15P
NEMA L5-20P
UK BS1363
相位
Single Phase
Single-Phase
Single-Phase, Surge Protected
Single-Phase; Surge Protected
插座
(10) C13 + (4) C19
(12) UK BS1363 13A
(20) C13 + (4) C19
(20) CH GB1002 10A + (4) 16A
(24) 5-15R
(24) 5-20R
(24) Schuko DIN49440 16A Outlets
(24) Universal GB2009.3 10A Outlets
断路器
1 x 13A
1 x 15A
1 x 16A
1 x 20A
2 x 16A
AMP
13A
15A
16A
20A
32A
Refine By
确认选择
重启
伏
110-125V
220-225V
插头
IEC 16A 1P +N +E
IEC 32A 1P +N +E
IEC C20 Inlet
NEMA 5-15P
NEMA 5-20P
NEMA L5-15P
NEMA L5-20P
UK BS1363
相位
Single Phase
Single-Phase
Single-Phase, Surge Protected
Single-Phase; Surge Protected
插座
(10) C13 + (4) C19
(12) UK BS1363 13A
(20) C13 + (4) C19
(20) CH GB1002 10A + (4) 16A
(24) 5-15R
(24) 5-20R
(24) Schuko DIN49440 16A Outlets
(24) Universal GB2009.3 10A Outlets
断路器
1 x 13A
1 x 15A
1 x 16A
1 x 20A
2 x 16A
AMP
13A
15A
16A
20A
32A
Explore Sizes & Options
(
51
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
伏
插头
相位
插座
断路器
AMP
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多