MasterFormat® 规范

MasterFormat® 2016 是施工规范协会 (CSI) 的产品,是美国和加拿大广泛用于编制商业和公共建筑项目的项目要求的标准。

MasterFormat 按分项 (division) 和分部 (section) 组织。每个分项针对一组不同的施工项目要求。分项 27 专门针对通信施工,为数据、语音、音频、视频、布线、机箱、接地和级联等领域提供规范和说明。分项 26 针对电气施工并涵盖缆线桥架和工业机箱等领域。

如何使用 CPI 的产品规范

下面的链接提供根据分项 27 和 26,CPI 产品的参考规范。还有隐藏的指定者注释以帮助进行产品选择。下载您需要的文件,并修改它们以匹配您的具体要求。

CPI 还在 CPI 网站bimobject® 网站(前 Autodesk Seek)上提供 BIM Revit 图纸,包括使构成桥架和网格式桥架路径变简单的型号,以及通道防护装置门和排气管。

 

分部 27 05 26:用于通信系统的接地和级联

 

该文档提供以下物品的最低组合要求和安装方法:

  • 一次铜排 (PBB)
  • 二次铜排 (SBB)
  • 机架铜排 (RBB)
  • 级联跳线和条带
  • 接地压片端子
  • 导线压紧连接套环
  • 高架地板底座夹
  • 管道夹
  • 抗氧化接合剂

单击此处下载

 

 

分部 27 11 16:通信机柜、机架、柜架和机箱

 

这些文档提供用于以下物品的最低组合要求和安装方法:

  • ZetaFrame™ 机柜系统
  • 数据中心散热管理配件
  • 缆线管理配件
  • 电源管理配件
  • 机柜环境监控
  • CUBE-IT PLUS® 机柜系统
  • ThinLine II 壁挂式机柜
  • 标准壁挂式机柜
  • 热通道防护机箱和冷通道防护机箱 (HAC/CAC)
  • 机架系统
  • 集合点机箱
  • 电信机箱
  • 无线机箱

单击此处下载

 

 

分部 27 11 23:缆线管理和梯形机架

 

该文档提供以下物品的最低组合要求和安装方法:

  • 机架系统垂直缆线管理
  • 机架系统水平缆线管理
  • 梯形机架(缆线桥架)

单击此处下载

 

 

分部 27 11 26:通信机架式电源保护和电源条

 

该文档提供以下物品的最低组合要求和安装方法:

  • 机架式配电装置

单击此处下载。

 

 第 27 21 33 节:数据通信无线接入点

 

本文件规定一下物品的最低组合要求和安装方法

  • 机架式配电装置
  • RMR 壁挂式机箱
  • RMR 天花板机箱
  • RMR 壁挂式直角机箱
  • RMR 护柱

单击此处下载

分部 26 27 16:电气柜和机箱

 

该文档提供以下物品的最低组合要求和安装方法:

  • RMR® 模块化机箱
  • RMR 固定壁挂式机箱
  • RMR 摆动壁挂式机箱
  • RMR 地板安装机箱
  • RMR 自立式机箱
  • RMR 标准壁挂式机箱

单击此处下载

相关文件和视频