由David Knapp产品营销经理编辑
根据2016年6月美国数据中心能源使用报告1中推断的数据,到2020年,装满服务器的机架的平均单个机架密度将介于4 kW和11 kW之间。重要的是要认识到机架密度超过4 kW,传统的热通道/冷通道配置变得不那么有效。热空气在机柜上方再循环,产生热点,这通常会遇到昂贵的冷空气供应过剩。 通过利用密封系统可以可靠地散热这些机架中的热量,该系统可有效隔离冷空气中的热空气,并将热排气流引导离开设备并返回空气处理器。更重要的是,通过使用密封系统进行仔细的气流管理,可以进行多次冷却系统调整,从而降低任何机架密度下的整体冷却能源成本。 Chatsworth Products(CPI)的这份白皮书探讨了如何实施完整的密封系统有助于降低数据中心冷却系统的总体能源成本,并使您的现场为机架密度的预期增加做好准备。