行业隶属关系

在 Chatsworth Products 我们很荣幸能与许多领先、历史悠久、世界公认的工商理事机构保持各种重要行业关系。 通过这些联盟,CPI 能确保其承包商、客户和顾客获得我们最高层次的产品和服务可靠性和支持。

并且,CPI 的员工努力维持并加强与这些行业组织和公司的关系,在全年中定期参加各种研讨会、会议和其他相关活动,以提高创新性和信息共享。 我们维持行业关系所采取的积极方法也确保通过更加安全和环保的标准与条例来进行各种最佳实践。

CPI 目前加入的领先组织名单如下:

International Organization for Standardization

International Organization for Standardization (ISO) 是世界上最大的标准制定机构。 这一国家标准协会网络包括 157 个国家,是非政府组织。 它的成员协会有许多为所在国家的政府部门、或者受政府控制,而其他成员则完全属于私营部门。 因此,ISO 作为桥梁组织,能使各解决方案达成一致,既能满足企业要求,又能满足更广泛的社会需求。

查看我们的  ISO 9001 Certificate.

操作方式 ISO
Simi Valley, CA 9001 : 2015
New Bern, NC 9001 : 2015
Georgetown, TX 9001 : 2015
Round Rock, TX 9001 : 2015

 

ESOP Association

ESOP Association 是美国雇员所有制的头号支持团体。 ESOP 协会 认为,雇员所有制提高了美国的竞争力…雇员更大程度地参与到工作环境中,从而提高了生产力…增强了自由企业经济并实现了更广泛的财富分配…并且,它强调人的自我价值、尊严和福祉,从而使人的潜力得以最大程度的发挥。 CPI 实现了 100% 的雇员所有制,对此深感自豪。

BICSI™

BICSI™ 是专业支持信息传输系统 (ITS) 行业的协会,为个人和公司提供信息、教育和知识评估。 通过课程、会议、出版物和专业注册程序,BICSI 员工和志愿者协助 ITS 专业人员发布重要产品和服务,并为持续改进和巩固专业地位提供机会。 

RCDD & DCDC Certified CPI认证员工
名称 RCDD 标题
Bill Krietzman RCDD  设计工程师
Fernando Reyna RCDD  现场应用工程师
John Thompson RCDD  现场应用工程师
Mitch Cohen RCDD  区域销售经理
Robb Jones RCDD / DCDC  区域销售经理
Sam Rodriguez RCDD 工业解决方案高级产品经理
Tom Cabral RCDD 产品应用专员
Randy Turley RCDD 区域销售经理
Orlando Rivera RCDD 区域销售经理

 

Open Compute Community Member

CPI自豪地成为OPEN CUMMUTE PROJECT项目的社区成员,这是一个致力于重新设计硬件技术以有效地支持对计算基础架构不断增长的需求的协作社区。

 

Telecommunications Industry Association®

Telecommunications Industry Association (TIA)® i是信息和通信技术(ICT)行业的领先贸易协会。 作为NXTcomm™的共同所有人和共同生产者,TIA通过在标准制定,国内和国际政策倡导方面的领导地位以及为成员提供商机的便利,为全球市场的ICT供应商提供服务。 TIA代表电子工业联盟(EIA)的通信部门。

Underwriters Laboratories, Inc.®

Underwriters Laboratories, Inc. (UL)® 独立测试和认证产品的安全性,合规性,可持续性,透明度,以确保它们提供质量和性能。 UL提供的一些服务包括:检查,咨询服务,教育和培训,测试,审核和分析,认证软件解决方案以及市场声明验证。