Remote Infrastructure Management (RIM) Protocol Converter
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

远程基础设施管理(RIM)系统协议转换器提供与设施监控和管理系统的系统集成。 RIM协议转换器将SNMP,BACnet和Modbus协议中的传感器输出转换为一个或多个相同的协议,以集成到楼宇管理系统(BMS)或网络管理系统(NMS)中。 协议转换器非常适用于受监控设备的数据与BMS或NMS使用的协议不兼容的环境,尤其是在具有传统监控系统的应用程序中。

主要特点和优点

  • 多种输入和输出协议可轻松与各种设备集成
  • 与楼宇管理和网络管理系统进行通信
  • 基于Web的界面简化了设置和配置
  • 最多可连接32个设备(单元,模块或节点)
  • 监控最多1,024个Modbus寄存器,OID或实例
  • 使用双端口协议转换器连接到多个中继线,以便使用大量设备进行更快速的轮询
  • 设备停止通信时通过电子邮件发出警报通知
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (2 Product Options)
产品编号 类型 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters